Morsettiera a livelli per installazione UTI 2.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3076031
3076034
3076035
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)

2.42 €

100 7 giorni 4

1.23 €

150 7 giorni 2

2.42 €

100 7 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG 24–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 400
Corrente nominale(A) 24 N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 51.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 93.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsettiera industriale
Materiale di isolamento PA Classe di isolamento I Merci industriali No

Supporto tecnico