Morsettiera per conduttore di protezione per installazione PTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210539
3210545
3210547
3210549
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
N. di file Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

3.82 €

50 7 giorni 53-Connettore a innesto

3.82 €

50 30 giorni --118Morsetto a molla con blocco a innesto-

4.65 €

50 7 giorni --118Morsetto a molla con blocco a innesto-

4.20 €

50 29 giorni --118Morsetto a molla con blocco a innesto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 400 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.3
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG

Supporto tecnico