Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3076028 |
3076029 |
3076030 |
3076032 |
3076039 |
3076040 |
3076041 |
3076043 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | N. di file | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento | Classe di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 50 | 7 giorni | 5 | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9 (max) | PA | I | No | |||
3.17 € | 100 | 7 giorni | 5 | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9 (max) | PA | I | No | |||
3.17 € | 100 | 39 giorni | 5 | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 24 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9 (max) | PA | I | No | |||
5.28 € | 50 | 39 giorni | 5 | 24–12 | 5.2 | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 21 | 3 | 93.5 | 5.2 | 9 (max) | PA | I | No | |||
5.45 € | 50 | 68 giorni | - | - | 8.2 | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |||
4.78 € | 50 | 21 giorni | - | - | 8.2 | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |||
4.78 € | 50 | 47 giorni | - | - | 8.2 | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - | |||
5.45 € | 50 | 7 giorni | - | - | 8.2 | 0.20–10 | 0,20 - 10 | - | - | 95 | - | - | - | - | - |
Loading...
Color | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 51.5 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
N. di file
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Classe di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali