Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 10–4 | Larghezza morsetto(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 6–25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 6 - 16 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 76 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 49.9 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 51 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Innesto a scatto | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali