Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3006153
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 12–4 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 12.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 2.5–25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 4 - 16 |
Tensione nominale(V) | 400 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 800V (a 25mm²) | Corrente nominale(A) | 76 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 101 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 11 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Terminale |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiera per installazione UIK 16, il codice articolo è il seguente: 3006153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3006153.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali