Morsettiera per installazione UIK 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3006182

Codice componente
3006182
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.44 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 18–2
Larghezza morsetto(mm) 15.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,75 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.75–35
Tensione nominale(V) 800 Tensione nominale (dettagli)(V) 800V (a 35mm²) Corrente nominale(A) 125
Corrente nominale (dettagli)(A) 125 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55 Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.2 Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max)
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Terminale
Materiale di isolamento PA Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsettiera per installazione UIK 35, il codice articolo è il seguente: 3006182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3006182.

Supporto tecnico