Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1414064
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Tensione nominale(V) | 500 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 500V (a 4mm²) | Corrente nominale(A) | 24 |
Corrente nominale (dettagli)(A) | 24 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 7 (max) |
Classe di infiammabilità | V2 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Si trova sulla pagina di Morsettiere per installazione MBKKB, il codice articolo è il seguente: 1414064.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1414064.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali