Morsettiera per installazione PTI 2.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3213968
3213969
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

0.70 €

300 7 giorni Grigio

0.70 €

300 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 26–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 42.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 59.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Terminale
Merci industriali No

Supporto tecnico