Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 | Tensione nominale(V) | 800 | Corrente nominale(A) | 32 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 66 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10–12 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Terminale | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali