Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Viti | Connettore (controllo) | Connettore IDC/FLK | Serie (connettori) | Varioface-DFLK |
Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Gamma di temperatura(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali