Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2280297
Numero di poli(Polo) | 15 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Gamma di temperatura(°C) | -20 - +50 | Collegamento (componenti) | Viti |
Connettore (controllo) | Connettore maschio D-Sub | Serie (connettori) | Varioface-DFLK-D | Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia DFLK-D15 SUB, connettore maschio, il codice articolo è il seguente: 2280297.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2280297.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali