Modulo di interfaccia DFLK-D50 SUB, connettore maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2291286

Codice componente
2291286
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

183.90 €

5 19 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 50 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Gamma di temperatura(°C) -20 - +50 Collegamento (componenti) Viti
Connettore (controllo) Connettore maschio D-Sub Serie (connettori) Varioface-DFLK-D Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia DFLK-D50 SUB, connettore maschio, il codice articolo è il seguente: 2291286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2291286.

Supporto tecnico