Morsetto sezionatore a coltello MTKD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3100017

Codice componente
3100017
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.81 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–14
Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 39.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 46.2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 7 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore a coltello MTKD, il codice articolo è il seguente: 3100017.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3100017.

Supporto tecnico