Morsetto sezionatore a coltello PT 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3210157
3210169
3210170
3210172
3210184
3210191
3210192
3211650
3211663
3211676
3212316
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento

2.73 €

100 7 giorni 2Grigio-0,14 - 2,50-1636.7---Connettore a innestoMorsetto sezionatore-

2.94 €

100 7 giorni 3Grigio26 - 140.14–2.532036.5745.28–10Collegamento rapidoMorsetto NPA

3.06 €

100 7 giorni 3Grigio-0,14 - 2,50-1636.7---Connettore a innestoMorsetto sezionatore-

3.34 €

100 7 giorni 4Grigio26 - 140.14–2.532036.5845.28–10Collegamento rapidoMorsetto NPA

3.46 €

100 7 giorni 4Grigio-0,14 - 2,50-1636.7---Connettore a innestoMorsetto sezionatore-

3.46 €

100 82 giorni 4Blu-0,14 - 2,50-1636.7---Connettore a innestoMorsetto sezionatore-

1.78 €

150 7 giorni 2Grigio-0,14 - 2,50-1636.8---Connettore a innestoMorsetto N-

2.61 €

100 7 giorni 2Blu26 - 140.14–2.5-2035.3625.28–10Collegamento rapidoMorsetto NPA

2.94 €

100 7 giorni 3Blu26 - 140.14–2.5-2036.5745.28–10Collegamento rapidoMorsetto NPA

3.34 €

100 7 giorni 4Blu26 - 140.14–2.5-2036.5845.28–10Collegamento rapidoMorsetto NPA

2.77 €

100 7 giorni 2Arancione26 - 140.14–2.5-2035.3625.28–10Collegamento rapidoMorsetto N-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 400
N. di file 1 Classe di infiammabilità V0 Merci industriali

Supporto tecnico