Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3036343 |
3038875 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 100 | 7 giorni | 5.2 | 0.08–4 | 0.08–2.5 | 60.5 | 5.2 | |||
4.05 € | 50 | 7 giorni | 6.2 | 0.08–6 | 0,08 - 4 | 61.5 | 6.2 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 20 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 20 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali