Morsetto sezionatore a coltello ST 2,5-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3035014
3037818
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

3.83 €

50 7 giorni Arancione

3.62 €

100 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 400
Corrente nominale(A) 20 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 60.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico