Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3036576 |
3037834 |
3037892 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 50 | 7 giorni | 4 | Grigio | 8–10 | V0 | |||
4.62 € | 50 | 7 giorni | 4 | Blu | 8–10 | V0 | |||
4.89 € | 50 | 7 giorni | 2 | Arancione | - | - |
Loading...
AWG | 28–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 20 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 84 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali