Morsetto sezionatore a coltello ST 2,5-TWIN-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036356
3037821
3040766
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Livello di contaminazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

4.08 €

50 7 giorni 3Grigio28–14-72

4.08 €

50 7 giorni 3Blu28–14-72

4.26 €

50 7 giorni 2Grigio28–12381

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto N
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico