Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3004430
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 16 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 58.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 51 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore a coltello UK 5-MTK, il codice articolo è il seguente: 3004430.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3004430.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali