Morsetto sezionatore a coltello UK 5-MTK-P / P【1-50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3004032
3004058
3004087
3029538
3048292
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Corrente nominale
(A)

381.51 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni Grigio24–120,2 - 60,2 - 4320

7.77 €

50 7 giorni Blu24–120,2 - 40,2 - 4-20

7.77 €

50 7 giorni Grigio24–100,2 - 60,2 - 4-16

442.72 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 39 giorni Arancione24–120,2 - 40,2 - 4-16

8.20 €

50 91 giorni Rosso24–140,2 - 40,2 - 2,5-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 6.2 Tensione nominale(V) 500
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 58.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 51
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico