Morsetto sezionatore a coltello USST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3070300
3070302
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.00 €

50 7 giorni

6.51 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 20 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 57.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63.4 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto N Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico