Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3044076 |
3044089 |
3044102 |
3044115 |
3044131 |
3044144 |
3044160 |
3044188 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 giorni | Grigio | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9 (max) | - | |||
1.10 € | 200 | 7 giorni | Blu | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0,14 - 4 | 24 | 32 | 5.2 | 9 (max) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 26–10 | 6.2 | 0.14–6 | 0,14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9 (max) | - | |||
1.25 € | 150 | 7 giorni | Blu | 26–10 | 6.2 | 0.14–6 | 0,14 - 6 | 32 | 41 | 6.2 | 9 (max) | PA | |||
1.71 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 24–8 | 8.2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max) | - | |||
1.71 € | 150 | 7 giorni | Blu | 24–8 | 8.2 | 0,2 - 10 | 0,2 - 10 | 41 | 57 | 8.2 | 10 (max) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 20–6 | 10.2 | 0.5–16 | 0,5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10 (max) | - | |||
2.14 € | 100 | 7 giorni | Blu | 20–6 | 10.2 | 0.5–16 | 0,5 - 16 | 57 | 76 | 10.2 | 10 (max) | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Tensione nominale(V) | 1000 | N. di file | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 46.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 47.7 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali