Morsetto universale a quattro fili UT 4-QUATTRO HV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3048823
3048836
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

2.41 €

100 7 giorni Grigio

2.41 €

100 53 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Pin per fila 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 65.4
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico