Morsettiera modulare per fusibili PT 4-HESILED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3207908
3211903
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)

8.86 €

50 7 giorni 60

8.86 €

50 7 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 64.8
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 56 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10–12
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili
Merci industriali

Supporto tecnico