Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 20–14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,5 - 2,5 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 2,5 |
Corrente nominale(A) | 6.3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 64.9 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 82.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali