Morsettiera modulare per fusibili ST 4-FSI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036372
3036495
3036505
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Tensione nominale
(V)

7.74 €

50 7 giorni 28–10400

16.32 €

50 7 giorni 28–1212

16.32 €

50 7 giorni 28–1224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Livello di contaminazione 3
Corrente nominale(A) 30 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 86.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico