Morsettiera modulare per fusibili ST 4-HESILA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3038778

Codice componente
3038778
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.72 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 28–12
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 10 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 69 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 76.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili ST 4-HESILA, il codice articolo è il seguente: 3038778.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3038778.

Supporto tecnico