Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 28–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 |
Corrente nominale(A) | 10 | N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 76.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali