Morsettiera modulare per fusibili UK 10,3 CC HESILED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3048616
3048629
3048632
3048690
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento Merci industriali

38.48 €

10 75 giorni 216–4181.5–251,5 - 256001812 (max)Morsetto seriale per fusibiliPA

79.58 €

5 75 giorni --361.50–251,50 - 2560--Morsetto passante portafusibili--

118.72 €

3 7 giorni 216–4541.5–251,5 - 256005412 (max)Morsetto seriale per fusibiliPA

34.98 €

10 75 giorni 216–4181.5–251,5 - 256901812 (max)Morsetto seriale per fusibiliPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Corrente nominale(A) 32 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 65.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 81 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti

Supporto tecnico