Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3005109 |
3005507 |
3005688 |
3073953 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Compatibile con (dettagli) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Materiale | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 50 | 7 giorni | 2 | 20–6 | 0.5–16 | 0,5 - 16 | - | 250 max | 500 | 6.3 | 57.2 | 12 | 11 (max) | Fusibili 5 x 20mm con o senza contrassegni di identificazione | V0 | Morsetto seriale per fusibili | Alloggiamento isolato in poliammide 6.6 | PA | No | ||||
753.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 2 | 20–6 | 0.5–16 | 0,5 - 16 | 3 | - | 400 | - | 57.5 | 12 | 11 (max) | - | V2 | Morsetto seriale per fusibili | - | PA | Sì | ||
17.96 € | 50 | 7 giorni | 2 | 20–6 | 0.5–16 | 0,5 - 16 | 3 | - | 500 | - | 57.2 | 12 | 11 (max) | - | V2 | Morsetto seriale per fusibili | - | PA | Sì | ||||
19.87 € | 50 | 7 giorni | - | - | 0,50–16 | 0,50 - 16 | - | - | 500 | - | 57.2 | - | - | - | V2 | Morsetto passante portafusibili | - | - | - |
Loading...
Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 12 | Corrente nominale(A) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 62 | Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Compatibile con (dettagli)
Classe di infiammabilità
Tipo di connettore (categoria)
Materiale
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali