Morsettiera modulare per fusibili UK 5-HESILED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3000540
3000541
3001006
3004126
3004139
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento Merci industriali

15.84 €

50 7 giorni 224–128.20,2 - 60,2 - 4-246.35058V0-

15.84 €

50 51 giorni -24–10-0.20–60.20–4----58---

19.68 €

50 7 giorni 224–128.20,2 - 40,2 - 4-246.356.572.5V2-

19.67 €

50 7 giorni 224–128.20,2 - 40,2 - 43246.356.572.5V0PA

19.67 €

50 33 giorni 224–128.20,2 - 40,2 - 4-606.356.572.5V2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero N. di file 1 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili

Supporto tecnico