Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3004265
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 20–6 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 10.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 24 | Corrente nominale(A) | 10 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 60.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 79 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UK 6,3-HESILED, il codice articolo è il seguente: 3004265.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3004265.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali