Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3001925 |
3001938 |
3118203 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 50 | 7 giorni | 52 | - | - | |||
18.30 € | 50 | 7 giorni | 52 | - | - | |||
13.69 € | 50 | 7 giorni | 53.8 | 64 | PA |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Nero | AWG | 24–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 |
Tensione nominale(V) | 250 | Corrente nominale(A) | 30 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 10 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali