Morsettiera modulare per fusibili UKK 5-HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3007204
3007217
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.31 €

50 7 giorni

12.31 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Nero AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 32
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 79 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 86.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico