Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Nero | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Tensione nominale(V) | 400 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 79 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 86.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale per fusibili |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali