Morsettiera modulare per fusibili UK-SI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3118012
3118096
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

10.47 €

50 7 giorni Nero

10.47 €

50 40 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 24–12 Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4 Tensione nominale(V) 400
Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 58
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 59.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico