Morsettiera modulare per fusibili UT 4-L / HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3214325

Codice componente
3214325
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.39 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 28 N. di file 2
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 92.7 Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante portafusibili

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UT 4-L / HESI, il codice articolo è il seguente: 3214325.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214325.

Supporto tecnico