Morsettiera modulare per fusibili UT 4-L / HESILED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3214366

Codice componente
3214366
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.40 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 24 Corrente nominale(A) 30
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 88.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 92.7
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante portafusibili

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UT 4-L / HESILED, il codice articolo è il seguente: 3214366.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214366.

Supporto tecnico