Morsettiera modulare per fusibili UT 4-PE / HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3070053
3070066
3070079
3073995
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)

15.72 €

50 23 giorni 0.5–624

15.72 €

50 23 giorni 0.5–660

16.05 €

50 7 giorni 0.5–6250

10.01 €

50 7 giorni 0,14 - 6500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 26–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Livello di contaminazione 3
Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 73
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 70.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico