Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3214320
Color | Nero | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 28 |
N. di file | 3 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 88.9 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 92.7 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto passante portafusibili |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UT 4-PE / L / HESI, il codice articolo è il seguente: 3214320.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214320.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali