Morsettiera modulare per fusibili UT 6-HESI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3046401

Codice componente
3046401
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.76 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 24–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 10
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 630 Corrente nominale(A) 10
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 73 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare per fusibili UT 6-HESI, il codice articolo è il seguente: 3046401.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3046401.

Supporto tecnico