Morsettiera modulare per fusibili UT 6-HESILED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3046414
3046427
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)

15.91 €

50 7 giorni 24

15.91 €

50 23 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Nero AWG 24–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 10
Livello di contaminazione 3 Corrente nominale(A) 10 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 73 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 57.8 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico