Morsettiera per fusibili PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002602
3002603
3002608
3002609
3062142
3062143
3211870
3211904
3212166
3212172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
N. di file Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

12.05 €

50 7 giorni Nero6.20.20–60.20–450028383.9118.5

17.10 €

50 7 giorni Grigio6.20.20–60.20–450028383.9118.5

6.35 €

50 7 giorni Nero6.20.20–60.20–450028383.9118.5

11.11 €

50 7 giorni Nero6.20.20–60.20–450028383.9118.5

5.14 €

40 7 giorni Nero17.61.50–101,50 - 1010002016387

12.38 €

20 7 giorni Nero17.61.50–101,50 - 1010002016387

5.46 €

50 7 giorni Nero8.20.50–100.50–64001016974.5

8.86 €

50 23 giorni Grigio6.20.20–60.20–4246.3162.556

7.33 €

50 7 giorni Nero8.20.50–100.50–640025145.574.1

12.19 €

50 7 giorni Nero8.20.50–100.50–62425145.574.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante portafusibili

Supporto tecnico