Morsettiera per fusibili PTC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3270197
3270200
3270203
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale
(V)

9.19 €

50 7 giorni 250

4.05 €

50 7 giorni 500

8.90 €

50 7 giorni 24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Corrente nominale(A) 6.3 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 42.8 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 67.8 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante portafusibili

Supporto tecnico