Morsettiera per fusibili PTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211886
3211888
3211892
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.57 €

50 7 giorni

13.45 €

50 7 giorni

13.45 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–6
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 28
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 75.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 102.9
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Morsetto a molla con blocco a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante portafusibili

Supporto tecnico