Morsettiera per fusibili USEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3048357

Codice componente
3048357
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.56 €

10 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio chiaro AWG 16–2
Larghezza morsetto(mm) 27 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 1.5–35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 1,5 - 35
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16 Corrente nominale (dettagli)(A) 6.3
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 71.9 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 82.7
Misura prodotto (larghezza)(mm) 27 Lunghezza di spelatura(mm) 19 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto seriale per fusibili Materiale di isolamento Duroplast
Merci industriali No

Si trova sulla pagina di Morsettiera per fusibili USEN, il codice articolo è il seguente: 3048357.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3048357.

Supporto tecnico