Morsetto sezionatore di tensione PTC 2,5-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3270079

Codice componente
3270079
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.52 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) -60
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 1.5 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 130 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Connettore a innesto
Tipo di connettore (categoria) Morsetto sezionatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione PTC 2,5-MT, il codice articolo è il seguente: 3270079.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3270079.

Supporto tecnico