Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3210351
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–1.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 1,50 | Tensione nominale(V) | 400 |
Corrente nominale(A) | 9 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42.6 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto sezionatore |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione PTT 1,5 / S-2MT, il codice articolo è il seguente: 3210351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210351.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali