Morsetto sezionatore di tensione PTTB 4-MT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3211913

Codice componente
3211913
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.75 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 28 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 49
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto sezionatore
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di tensione PTTB 4-MT, il codice articolo è il seguente: 3211913.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211913.

Supporto tecnico