Morsetto sezionatore di tensione UTT 2,5-2MT-P / P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044670
3044671
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

11.68 €

50 7 giorni Grigio

11.68 €

50 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto sezionatore Merci industriali

Supporto tecnico